Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

Tämä kuusikulmainen naaras-naaras-mallinen PEEK-koroke on suunniteltu kestämään suurempaa kuumuutta ja suurempia voimia kuin tavallinen nailonversio. Näin ollen se soveltuu käyttöön ankarissa ympäristöissä.
Tuotekoodi:

186503070409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 19,8382 €
50 - 99 17,6476 €
100 + 16,169 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

198,38 €

10 x 19,8382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Ruskea
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyppi Naaras-naaras-aluslevy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä