Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

Kierteistä Naaras-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

HNSM2.5-15-5-1V

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,5257 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

262,85 €

500 x 0,5257 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Ruskea
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Välilevyn pituus 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyppi Female-Female Threaded Standoff
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä