Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

Kierteistä uros-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

HTSN-M3-10-6-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3826 €
5000 + 0,3379 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

191,30 €

500 x 0,3826 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisäkierteen pituus 8.0 mm
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Pyöristämätön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä