Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 12.0 mm

This female to female Nylon threaded standoff can used to separate components in your assembly. non-conductive material provides isolation from electrical interference. Combine with our selection of washers, screws and nuts for a complete solution.
Tuotekoodi:

HTSN-M3-12-7-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2625 €
5000 - 9999 0,2487 €
10000 + 0,2362 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

131,25 €

500 x 0,2625 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Koko materiaali Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Female-Female Threaded Standoff
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä