Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 8.0 mm PA

Kierteistä uros-uros-nailontukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

HTSN-M4-8-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,118 €
5000 - 9999 0,112 €
10000 - 19999 0,1062 €
20000 - 29999 0,1003 €
30000 + 0,0884 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

59,00 €

500 x 0,118 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Male-Male Threaded Standoff
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä