Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 8.0 mm

This round threaded spacer is made out of 25% glass filled Nylon for added strength in heavier duty applications.
Tuotekoodi:

RTSN-M3-8-6-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1906 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

95,30 €

500 x 0,1906 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Koko materiaali Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Round Threaded Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä