Valikko Haku

Kiertositeet 9.5 mm (DIA) PA Väritön

Näiden siteiden päät kiertyvät paikoilleen hyvin helposti, ja ne on voidaan irrottaa ja käyttää, mikä tekee sitomisesta vaivatonta. Pehmeät kuulanmuotoiset päät eivät viillä johto- tai kaapelieristystä.
Tuotekoodi:

058008000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0798 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

79,80 €

1000 x 0,0798 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Väritön
Asennustapa Kiertolukko
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä