Valikko Haku

Kiertositeet 16.5 mm (DIA) PA Väritön

Tässä käännettävässä kiertopidikkeessä on joustava alusta, joten se voidaan asentaa epätasaisille pinnoille. Kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Nippu irrotetaan kiertämällä varret auki. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

KL-600

11504 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0678 €
5000 - 9999 0,0626 €
10000 - 19999 0,0592 €
20000 - 29999 0,0559 €
30000 + 0,0493 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

67,80 €

1000 x 0,0678 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Reikä
Väri Väritön
Asennustapa Ei asennettu
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä