Valikko Haku

Kiinnitysrengas 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Punainen

This fixing ring is made from red POM and is flexible enough to be manually moved after assembly.
Tuotekoodi:

011103000505

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0995 €
1000 + 0,0712 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

49,75 €

500 x 0,0995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennushalkaisija 3.0 mm
Lisävarusteen tyyppi Kiinnitysrengas
Väri Punainen
Muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä