Valikko Haku

Kirkkaat teippikiekot

Varastossa

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Väri: Kirkas Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Irrotettavuus Kokonaismitta Osta
30,0453 € - 30,0453 € 35 Varastossa
Irrotettava
30,0453 € - 30,0453 € 7 Varastossa
Pysyvä
30,0453 € - 30,0453 € 16 Varastossa
Irrotettava
30,0453 € - 30,0453 € 2 Varastossa
Pysyvä
30,0453 € - 30,0453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Irrotettava
30,0453 € - 30,0453 € 17 Varastossa
Pysyvä
30,0453 € - 30,0453 € 24 Varastossa
Pysyvä
30,0453 € - 30,0453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pysyvä
Tiivistelevy Pysyvä

10390702

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä
    2000
  • Hinta / kpl sis ALV
    30.4746 GBP
Tarralevy Permanent 18.0 mm Kirkas

10390689

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä
    2000
  • Tullinimike
    3919108025
Tiivistelevy;Irrotettava

10390672

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä
    2000
  • Hinta / kpl sis ALV
    30.4746 GBP
Tiivistelevy Rei'itetty irrotettava

10390719

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä
    2000
  • Tullinimike
    3919108025
Tiivistelevy Irrotettava

10390696

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä
    2000
  • Tullinimike
    3919108025
Tiivistelevy Rei'itetty pysyvä

10390726

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä
    2000
  • Tullinimike
    3919108025
Tarralevy Permanent 34.0 mm Kirkas

10390733

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä
    2000
  • Hinta / kpl sis ALV
    30.4746 GBP
Tarralevy Permanent Rei'itetty 34.0 mm Kirkas

10390740

Hinta-alue
30,0453 € - 30,0453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Muoto
    Rullassa
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Määrä
    2000
  • Tullinimike
    3919108025