Valikko Haku

Kompaktit lineaariset kuulaholkit

Kysy toimitusaikaa

Nämä kompaktit kuulalaakerit on suunniteltu sileään ja tarkkaan lineaariseen liikkeeseen käyttötarkoituksissa, joissa on rajoitetusti tilaa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Ne myös maksimoivat käytössä olevaa tilaa ja saavuttavat optimaalisen suorituskyvyn kompakteissa ympäristöissä.

Helppo asentaa painamalla, pieni kitka pienempää kulumista ja pidempää käyttöikää sekä korkeaa kuormituskapasiteettia varten. Tiiviste on öljynkestävä ja kotelo on korroosionkestävä.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen automaatiojärjestelmille, CNC-koneille ja tuotantoprosesseille.

  • Kompakti muotoilu mahdollistaa tehokkaan tilan hyödyntämisen käyttökohteissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Ihanteellinen automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin ja tuotantoprosesseihin.
  • Sen avulla voit maksimoida saatavilla olevan tilan ja saavuttaa optimaalisen tehokkuuden kompaktissa ympäristössä.
Materiaali: Rauta Sarjanumero: SRL1715

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Static load C0 max. N Pallopiirien lukumäärä Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Osta
3,8848 € - 5,5555 € Kysy toimitusaikaa täältä
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
4,428 € - 6,3243 € Kysy toimitusaikaa täältä
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
6,3858 € - 9,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
5,5145 € - 7,8823 € Kysy toimitusaikaa täältä
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
7,544 € - 10,7728 € Kysy toimitusaikaa täältä
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
5,1763 € - 7,4005 € Kysy toimitusaikaa täältä
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
9,8708 € - 14,0938 € Kysy toimitusaikaa täältä
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
5,2685 € - 7,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
25,4918 € - 36,4183 € Kysy toimitusaikaa täältä
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
19,024 € - 27,183 € Kysy toimitusaikaa täältä
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 8.0 15.0 24.0 Rauta

20158286

Hinta-alue
5,5555 € - 3,8848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 10.0 17.0 26.0 Rauta

20158293

Hinta-alue
6,3243 € - 4,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 20.0 28.0 30.0 Rauta

20157821

Hinta-alue
9,1225 € - 6,3858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 16.0 24.0 30.0 Rauta

20157814

Hinta-alue
7,8823 € - 5,5145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 25.0 35.0 40.0 Rauta

20157838

Hinta-alue
10,7728 € - 7,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 14.0 21.0 28.0 Rauta

20157807

Hinta-alue
7,4005 € - 5,1763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 30.0 40.0 50.0 Rauta

20157845

Hinta-alue
14,0938 € - 9,8708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 12.0 19.0 28.0 Rauta

20157791

Hinta-alue
7,5235 € - 5,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 50.0 62.0 70.0 Rauta

20155360

Hinta-alue
36,4183 € - 25,4918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Kompakti lineaarinen kuulaholkki 40.0 52.0 60.0 Rauta

20158187

Hinta-alue
27,183 € - 19,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Pallopiirien lukumäärä
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0