Valikko Haku

Kompakti lineaarinen kuulaholkki 12.0 19.0 28.0 Rauta

Kompaktit lineaariset kuulaholkit on suunniteltu tasaiseen ja tarkkaan lineaariseen liikkeeseen pienten tilojen käyttökohteissa. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Kestää lämpötiloja välillä -20°C ja +80°C. Helppo asentaa painamalla, pienikitkainen, valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20157791

160 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,34 €
10 - 19 6,61 €
20 - 49 6,24 €
50 - 99 5,87 €
100 + 5,14 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,34 €

1 x 7,34 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Dyn. load C max. N 480.0
Static load C0 max. N 385.0
Paino gr 11.3
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä