Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 150.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1254530

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 44,0754 €
10 + 38,3211 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

44,08 €

1 x 44,0754 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
Pohjan halkaisija 120.0 mm
Kierteen pituus 150.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä