Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 100.0 mm M12 125.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1254536

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 22,0233 €
25 + 16,1964 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pohjan halkaisija 100.0 mm
Kierteen pituus 125.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Pulttijalusta Pultattava
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1254536 korvaa:

Laitejalat 100.0 mm M12 125.0 mm Musta
Tuotekoodi: 468607

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä