Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 80.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1254539

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 9,5741 €
100 + 6,1335 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pohjan halkaisija 40.0 mm
Kierteen pituus 80.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Pulttijalusta Tavallinen
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 1254539 korvaa:

Laitejalat 40.0 mm M8 80.0 mm Musta
Tuotekoodi: 468566

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä