Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

Tuotekoodi:

468586

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 12,8383 €
200 + 12,2029 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

256,77 €

20 x 12,8383 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Pohjan halkaisija 80.0 mm
Kierteen pituus 100.0 mm
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Pulttijalusta Tavallinen
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Kääntyvä nivel 20°
Kuormituskapasiteetti 900.0 kg
Kierteen materiaali Teräs
Kierteen koko materiaali Teräs
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä