Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PA Väritön

Tämä lovettu matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Viittaa ISO 1580, NF E 25-128 ja DIN 85 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa
Tuotekoodi:

0120280000VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0533 €
10000 - 19999 0,0507 €
20000 + 0,0457 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

53,30 €

1000 x 0,0533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Kierrekoko M5
Välin halkaisija 0.8 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Tuote 0120280000VR korvaa:

Nailon Urakanta Matalakupukanta Koneruuvi - Kierrekoko M5x10; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Kannan läpimitta 9.5 mm | 0.374 in
Tuotekoodi: NSE-1580-M5-10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä