Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm PA Väritön

Tämä lovettu matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Viittaa ISO 1580, NF E 25-128 ja DIN 85 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa
Tuotekoodi:

0120390000VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0935 €
10000 - 19999 0,0888 €
20000 + 0,0801 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

93,50 €

1000 x 0,0935 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 3.6 mm
Kierrekoko M6
Välin halkaisija 1.0 mm
Kierteen pituus 6.5 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Tuote 0120390000VR korvaa:

Nailon Urakanta Matalakupukanta Koneruuvi - Kierrekoko M6x8; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Kannan läpimitta 12.0 mm | 0.472 in
Tuotekoodi: NSE-1580-M6-6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä