Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PEEK Ruskea

Ristipääkupukantaruuvi, joka on valmistettu vaaleanruskeasta PEEKistä. Tämä tuote on ihanteellinen vaativissa kohteissa, koska PEEKillä on erinomainen lämmön- ja kemikaalien kesto sekä hyvä mekaaninen lujuus ja jäykkyys. UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

180050870409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,6138 €
50 - 999 2,9846 €
1000 + 2,2453 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

46,14 €

10 x 4,6138 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 8.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PEEK
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä