Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

Tämä ristipäinen kupukantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa ISO 7046 -standardiin.
Tuotekoodi:

342051240952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1369 €
500 - 999 0,1281 €
1000 + 0,0989 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

34,23 €

250 x 0,1369 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 3.7 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 12.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali Niukkahiilinen teräs
Valmis Sinkitty
Väri Väritön
Tullinimike 7318190090
Tekniset tiedot DIN 7985

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä