Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm PA Väritön

Tämä ristipäinen matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Osaat viittaavat standardiin N FE 25-121 vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

50M040070P010

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,044 €
5000 - 19999 0,0396 €
20000 + 0,0357 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

44,00 €

1000 x 0,044 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Välin halkaisija 0.7 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä