Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm PA Väritön

Tämä ristipäinen matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Osaat viittaavat standardiin N FE 25-121 vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

50M060100P025

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,085 €
2500 - 9999 0,0765 €
10000 + 0,0688 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,50 €

500 x 0,085 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Välin halkaisija 1.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä