Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 40.0 mm PA Väritön

Tämä uritettu kupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Se on täysin kierteitetty, ja sitä voidaan käyttää laajalti eri teollisuudenaloilla ja käyttökohteissa. Osiin sovelletaan standardia N FE 25-121 vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Tuotekoodi:

50M060100P040

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0815 €
5000 - 19999 0,0733 €
20000 + 0,066 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

81,50 €

1000 x 0,0815 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Välin halkaisija 1.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä