Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

Tämä uritettu kupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Se on täysin kierteitetty, ja sitä voidaan käyttää laajalti eri teollisuudenaloilla ja käyttökohteissa. Osiin sovelletaan standardia N FE 25-121 vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Tuotekoodi:

50M080125P030

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2333 €
5000 - 19999 0,21 €
20000 + 0,189 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

233,30 €

1000 x 0,2333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Välin halkaisija 1.3 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä