Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0357 € - 0,044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0722 € - 0,0891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0618 € - 0,0763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0396 € - 0,0489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 8000 Varastossa |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.