Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0326 € - 0,0403 € 11878 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1311 € - 0,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € 4000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0347 € - 0,0484 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,045 € - 0,0625 € 4409 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,062 € - 0,0865 € 3400 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0547 € - 0,0765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0584 € - 0,0816 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0684 € - 0,0952 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0769 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1113 € - 0,2026 € 9318 Varastossa
M2
Kirkas
PC
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,097 € - 0,1766 € 236 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1159 € - 0,2108 € 6000 Varastossa
M3
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1206 € - 0,2204 € 5021 Varastossa
M3
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1165 € - 0,2122 € 100 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,0854 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1018 € - 0,141 € 9750 Varastossa
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1067 € - 0,1957 € 2888 Varastossa
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1464 € - 0,2669 € 72 Varastossa
M2
Kirkas
PC
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1136 € - 0,2081 € 10181 Varastossa
M3
Kirkas
PC
4.5 mm
Ristipäinen kanta
  • / 8
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

50M030050H008

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
11878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170400800022

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

50M030050H025

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341030640952

Hinta-alue
0,0484 € - 0,0347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341031040952

Hinta-alue
0,0625 € - 0,045 €

Varastotasot
4409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341031640952

Hinta-alue
0,0865 € - 0,062 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341040840952

Hinta-alue
0,0765 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341041240952

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341042040952

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0684 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341051040952

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm PC Kirkas

170020800022

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1113 €

Varastotasot
9318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm PC Kirkas

170030400022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170030900022

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1159 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170031300022

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1206 €

Varastotasot
5021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

170200500022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341051240952

Hinta-alue
0,1354 € - 0,0854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341052040952

Hinta-alue
0,141 € - 0,1018 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

170020300022

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
2888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm PC Kirkas

170021000022

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1464 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.5 mm PC Kirkas

170030500022

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1136 €

Varastotasot
10181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm PC Kirkas

170031000022

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 15.1 mm PC Kirkas

170031500022

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.1 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

341011041553

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1189 €

Varastotasot
2095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341030840952

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0376 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341031240952

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0555 €

Varastotasot
9495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341041040952

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0498 €

Varastotasot
5850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341041640952

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341042540952

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0854 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341052540952

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm PC Kirkas

170020400022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 12.0 mm PC Kirkas

170021200022

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.4 mm PC Kirkas

170030600022

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1136 €

Varastotasot
45520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170031100022

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.1 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm PC Kirkas

170031600022

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

341051640952

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0869 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.5 mm PC Kirkas

170020700022

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1113 €

Varastotasot
14308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 3.0 mm PC Kirkas

170023000022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
13698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PC Kirkas

170030800022

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1136 €

Varastotasot
5822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.1 mm PC Kirkas

170031200022

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 18.0 mm PC Kirkas

170031800022

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2204 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm PC Kirkas

170035000022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.2 mm PC Kirkas

170041000022

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1252 €

Varastotasot
9860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.2 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.2 mm PC Kirkas

170041600022

Hinta-alue
0,3902 € - 0,2135 €

Varastotasot
8840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.2 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170042600022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.1 mm PC Kirkas

170051000022

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1323 €

Varastotasot
7154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 18.0 mm PC Kirkas

170051800022

Hinta-alue
0,5188 € - 0,319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 35.0 mm PC Kirkas

170053500022

Hinta-alue
1,3964 € - 1,0542 €

Varastotasot
764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm PC Kirkas

170062000022

Hinta-alue
0,7844 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 35.0 mm PC Kirkas

170063500022

Hinta-alue
1,4923 € - 1,1199 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 20.0 mm PC Kirkas

170082000022

Hinta-alue
1,1213 € - 0,7844 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 40.0 mm PC Kirkas

170084000022

Hinta-alue
1,7524 € - 1,4238 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

170200600022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
1374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm PC Kirkas

170260800022

Hinta-alue
0,182 € - 0,0996 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170300400022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170302500022

Hinta-alue
0,486 € - 0,2984 €

Varastotasot
377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170401200022

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170402000022

Hinta-alue
0,4093 € - 0,2519 €

Varastotasot
404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170501200022

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1396 €

Varastotasot
3094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170601000022

Hinta-alue
0,6434 € - 0,3942 €

Varastotasot
1344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170602500022

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5476 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170801500022

Hinta-alue
1,1445 € - 0,7256 €

Varastotasot
608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm PC Kirkas

170032000022

Hinta-alue
0,3655 € - 0,2259 €

Varastotasot
595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 5.0 mm PC Kirkas

170040500022

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1154 €

Varastotasot
137698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.2 mm PC Kirkas

170041200022

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1276 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.2 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 18.0 mm PC Kirkas

170041800022

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 30.0 mm PC Kirkas

170043000022

Hinta-alue
0,7009 € - 0,4449 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.1 mm PC Kirkas

170051200022

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.2 mm PC Kirkas

170052000022

Hinta-alue
0,5626 € - 0,3094 €

Varastotasot
2369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.2 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm PC Kirkas

170061000022

Hinta-alue
0,6243 € - 0,3942 €

Varastotasot
652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm PC Kirkas

170062500022

Hinta-alue
0,8365 € - 0,5476 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 40.0 mm PC Kirkas

170064000022

Hinta-alue
1,4923 € - 1,1199 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 25.0 mm PC Kirkas

170082500022

Hinta-alue
1,3088 € - 0,9159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170102600022

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1291 €

Varastotasot
8064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

170200800022

Hinta-alue
0,219 € - 0,1198 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 10.0 mm PC Kirkas

170261000022

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170301500022

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170400400022

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1229 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170401400022

Hinta-alue
0,2368 € - 0,13 €

Varastotasot
116956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170402500022

Hinta-alue
0,5969 € - 0,3669 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170501500022

Hinta-alue
0,4422 € - 0,2724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170601200022

Hinta-alue
0,6914 € - 0,4257 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170603000022

Hinta-alue
1,0583 € - 0,6708 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170802000022

Hinta-alue
1,1952 € - 0,7844 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 30.0 mm PC Kirkas

170033000022

Hinta-alue
0,6612 € - 0,4189 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm PC Kirkas

170040800022

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1229 €

Varastotasot
8335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 15.0 mm PC Kirkas

170041500022

Hinta-alue
0,3765 € - 0,2313 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm PC Kirkas

170042500022

Hinta-alue
0,5791 € - 0,3669 €

Varastotasot
1474 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PC Kirkas

170050800022

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1752 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.1 mm PC Kirkas

170051600022

Hinta-alue
0,4682 € - 0,2573 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm PC Kirkas

170053000022

Hinta-alue
1,1651 € - 0,8159 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 15.0 mm PC Kirkas

170061500022

Hinta-alue
0,7352 € - 0,4654 €

Varastotasot
1895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 30.0 mm PC Kirkas

170063000022

Hinta-alue
1,0158 € - 0,6667 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 15.0 mm PC Kirkas

170081500022

Hinta-alue
1,0391 € - 0,7256 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 30.0 mm PC Kirkas

170083000022

Hinta-alue
1,4238 € - 1,0679 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

170200400022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 4.0 mm PC Kirkas

170260400022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 15.0 mm PC Kirkas

170261500022

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170302000022

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 9.8 mm PC Kirkas

170401000022

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1276 €

Varastotasot
45576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170401800022

Hinta-alue
0,4394 € - 0,2409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170501000022

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1423 €

Varastotasot
5052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170502500022

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4778 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170602000022

Hinta-alue
0,8091 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170801000022

Hinta-alue
1,0829 € - 0,6872 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170803000022

Hinta-alue
1,5197 € - 1,0679 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PC Kirkas

170032500022

Hinta-alue
0,486 € - 0,2984 €

Varastotasot
8697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.3 mm PC Kirkas

170040600022

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1229 €

Varastotasot
5245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 14.2 mm PC Kirkas

170041400022

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1276 €

Varastotasot
13517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm PC Kirkas

170042000022

Hinta-alue
0,4353 € - 0,2382 €

Varastotasot
5921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PC Kirkas

170050600022

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1752 €

Varastotasot
2247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 15.0 mm PC Kirkas

170051500022

Hinta-alue
0,4381 € - 0,271 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm PC Kirkas

170052500022

Hinta-alue
0,7516 € - 0,4778 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm PC Kirkas

170061200022

Hinta-alue
0,6694 € - 0,4257 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170062600022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 12.0 mm PC Kirkas

170081200022

Hinta-alue
0,983 € - 0,6872 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170082600022

Hinta-alue
0,219 € - 0,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170122600022

Hinta-alue
0,2519 € - 0,1382 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 3.0 mm PC Kirkas

170260300022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm PC Kirkas

170261200022

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170301800022

Hinta-alue
0,4025 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170400600022

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1229 €

Varastotasot
9994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170401500022

Hinta-alue
0,4203 € - 0,2313 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170500800022

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1396 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170502000022

Hinta-alue
0,5407 € - 0,334 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170601500022

Hinta-alue
0,7584 € - 0,4654 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170603500022

Hinta-alue
1,6018 € - 1,1199 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170802500022

Hinta-alue
1,3964 € - 0,9159 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M3 5.0 mm PA Väritön

50M030050H005

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

50M030050H016

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
57990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

50M030050H020

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
129000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

50M040070H025

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

50M060100H020

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

50M040070H006

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0354 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

50M040070H008

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0355 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

50M050080H025

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0403 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

50M060100H016

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 35.0 mm Nailon Väritön

50M035060H035

Hinta-alue
0,062 € - 0,0502 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Välin halkaisija
    0.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

50M040070H012

Hinta-alue
0,0444 € - 0,036 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

50M050080H016

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

50M060100H050

Hinta-alue
0,0891 € - 0,0722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

50M030050H006

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

50M050080H012

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0395 €

Varastotasot
34999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Väritön

50M040070H010

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

50M050080H040

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon Väritön

50M080125H050

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

50M060100H012

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0622 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon Väritön

50M080125H020

Hinta-alue
0,1681 € - 0,1362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon Väritön

50M080125H025

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

50M100150H060

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon Väritön

50M060100H040

Hinta-alue
0,0815 € - 0,066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

50M030050H012

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

50M040070H016

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

50M060100H010

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M6 25.0 mm PA Väritön

50M060100H025

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0636 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta 1/4-20 25.4 mm Nailon Väritön

022520A100

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

50M030050H010

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
111000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M5 20.0 mm PA Väritön

50M050080H020

Hinta-alue
0,0495 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

50M050080H030

Hinta-alue
0,0685 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta