Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,097 € - 0,1766 € | 790 Varastossa |
|
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1252 € - 0,2286 € | 9860 Varastossa |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2135 € - 0,3902 € | 8840 Varastossa |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1323 € - 0,2409 € | 7154 Varastossa |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,319 € - 0,5188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0542 € - 1,3964 € | 764 Varastossa |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,5134 € - 0,7844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1199 € - 1,4923 € | 900 Varastossa |
|
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7844 € - 1,1213 € | 221 Varastossa |
|
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,4238 € - 1,7524 € | 280 Varastossa |
|
M8
|
Kirkas
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | 1374 Varastossa |
|
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0996 € - 0,182 € | 5100 Varastossa |
|
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | 500 Varastossa |
|
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2984 € - 0,486 € | 377 Varastossa |
|
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1738 € - 0,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2519 € - 0,4093 € | 404 Varastossa |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1396 € - 0,2546 € | 3094 Varastossa |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,3942 € - 0,6434 € | 1344 Varastossa |
|
M6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,5476 € - 0,8639 € | 400 Varastossa |
|
M6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.