Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 57990 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 129000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 29000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 14500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | 15000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0403 € - 0,0498 € | 22000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 17000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0502 € - 0,062 € | 5500 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 50000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | 4000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0722 € - 0,0891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | 35000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0395 € - 0,0488 € | 34999 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 975 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | 1500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.