Valikko Haku

Koristekanta

Varastossa

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Sarjanumero: SR1585

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,3053 € - 0,7647 € 32300 Varastossa
M6
0,4408 € - 1,0379 € 61200 Varastossa
M8
0,2642 € - 0,7187 € 42772 Varastossa
M6
0,334 € - 0,782 € 100 Varastossa
M6
Hylsymutteri M6 17.0 mm 15.0 mm Teräs

463195

Hinta-alue
0,7647 € - 0,3053 €

Varastotasot
32300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Hylsymutteri M8 17.0 mm 17.0 mm Teräs

463197

Hinta-alue
1,0379 € - 0,4408 €

Varastotasot
61200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Hylsymutteri M6 17.0 mm 12.0 mm Teräs

463194

Hinta-alue
0,7187 € - 0,2642 €

Varastotasot
42772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Hylsymutteri M6 17.0 mm 17.0 mm Teräs

463196

Hinta-alue
0,782 € - 0,334 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Tullinimike
    7318169290
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta