Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Määrä alustaa kohden | D | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0846 € - 0,1057 € | 28800 Varastossa |
Vaalea tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 10 Varastossa |
Norsunluunvalkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 880 Varastossa |
Kirsikka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Saksanpähkinä
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Alumiini
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 455 Varastossa |
Harmaa
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Mahonki
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 645 Varastossa |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ristikko
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 16000 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 80 Varastossa |
Musta
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 300 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ristikko
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kirsikka
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Saksanpähkinä
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Tuhka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 939 Varastossa |
Vaalea tammi
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 800 Varastossa |
Harmaa
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Mahonki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 400 Varastossa |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.