Valikko Haku

Kuljetuslavojen jalat 36.0 mm 32.0 mm Teräs

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Tuotekoodi:

1220382

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 4,6275 €
10 - 19 4,3948 €
20 + 4,2716 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,63 €

1 x 4,6275 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Mittapituus 3.0 mm
Yhteensopiva sisähalkaisija 50.0 mm
Kokonaisleveys 32.0 mm
Kokonaiskorkeus 36.0 mm
Ulkoleveys 58.0 mm
Sisäleveys 52.0 mm
Reiän koko 6.2 mm
Tyyli Stacking
Väri Väritön
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä