Valikko Haku

Kuljetuslavojen jalat 54.0 mm 54.0 mm Teräs

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Tuotekoodi:

462833

871 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 4,4358 €
10 - 19 4,2031 €
20 + 4,0114 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,44 €

1 x 4,4358 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Mittapituus 2.4 mm
Yhteensopiva sisähalkaisija 60.0 mm
Kokonaisleveys 54.0 mm
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Ulkoleveys 127.0 mm
Sisäleveys 102.0 mm
Reiän koko 19.0 mm
Tyyli Pinoamaton
Väri Väritön
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä