Valikko Haku

Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta

Litteäsormisessa kädensijassa on erinomaiset eristysominaisuudet, ja siinä on reikä tankojen suojausta ja yleissuojausta varten.
Tuotekoodi:

RRWA-91622-110

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 2,6738 €
600 + 1,061 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

160,43 €

60 x 2,6738 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Pidiketyyppi Sormiotekahva
Kahvan muoto Litteä
Sisäkorkeus 3.2 mm
Sisäleveys 19.1 mm
Sisäpituus 110.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä