Valikko Haku

Kumiset kädensijat – litteä

Varastossa

Litteät kädensijat sopivat erinomaisesti litteiden kahvojen viimeistelyyn ja tankojen päiden suojaksi. Joustavalla materiaalilla on erinomaiset eristysominaisuudet, ja se venyy hieman suuremmaksi pirstoutumatta ja repeämättä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Inside Width Inside Height Inside Length Osta
0,7201 € - 1,2564 € 3609 Varastossa
1,061 € - 2,6738 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5777 € - 0,5807 € 536 Varastossa
1,1089 € - 1,1213 € 300 Varastossa
1,3964 € - 3,4788 € 153 Varastossa
0,6448 € - 1,6186 € 1414 Varastossa
0,7201 € - 1,0149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,3691 € - 2,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1089 € - 1,3829 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7201 € - 1,5094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1267 € - 2,8377 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7201 € - 1,4346 € 594 Varastossa
Kädensija 110.0 mm 19.0 mm Musta

RRWA-91688-110

Hinta-alue
1,2564 € - 0,7201 €

Varastotasot
3609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta

RRWA-91622-110

Hinta-alue
2,6738 € - 1,061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 25.0 mm 19.5 mm Musta

RFWA-91781-025

Hinta-alue
0,5807 € - 0,5777 €

Varastotasot
536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 60.0 mm 17.5 mm Musta

RRWA-91783-060

Hinta-alue
1,1213 € - 1,1089 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta

RRWA-91628-110

Hinta-alue
3,4788 € - 1,3964 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 110.0 mm 12.7 mm Musta

RRWA-91620-110

Hinta-alue
1,6186 € - 0,6448 €

Varastotasot
1414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 60.0 mm 29.7 mm Musta

RRWA-91768-060

Hinta-alue
1,0149 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 25.0 mm Musta

RRWA-91626-110

Hinta-alue
2,116 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 100.0 mm 25.0 mm Musta

RRWA-91618-100

Hinta-alue
1,3829 € - 1,1089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 30.0 mm Musta

RRWA-91689-110

Hinta-alue
1,5094 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta

RRWA-91624-110

Hinta-alue
2,8377 € - 1,1267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 100.0 mm 19.0 mm Musta

RRWA-91616-100

Hinta-alue
1,4346 € - 0,7201 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Pidiketyyppi
    Sormiotekahva
  • Kahvan muoto
    Litteä
  • Tullinimike
    3926909790