Valikko Haku

Kädensija 110.0 mm 30.0 mm Musta

Litteäsormisessa kädensijassa on erinomaiset eristysominaisuudet, ja siinä on reikä tankojen suojausta ja yleissuojausta varten.
Tuotekoodi:

RRWA-91689-110

5846 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,5094 €
500 + 0,7201 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

75,47 €

50 x 1,5094 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Pidiketyyppi Sormiotekahva
Kahvan muoto Litteä
Sisäkorkeus 6.0 mm
Sisäleveys 30.0 mm
Sisäpituus 110.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä