Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 ±0.5 d4 ±0.5 Osta
9,09 € - 13,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Right Hand
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
24.0
4,49 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Right Hand
10.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
14.8
11,10 € - 15,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Left Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
12.8
12,85 € - 17,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
15,06 € - 20,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
30.0
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 303 Ruostumaton teräs

20213756

Hinta-alue
13,98 € - 9,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 303 Ruostumaton teräs

20213725

Hinta-alue
6,90 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213794

Hinta-alue
15,85 € - 11,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M16 Teräs

20213626

Hinta-alue
17,13 € - 12,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

20213695

Hinta-alue
20,08 € - 15,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0