Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

Uroskierteinen koroke lukkituvalla yläosalla on varustettu uritetulla rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä, jonka voi kiinnittää mutterilla ja kiinni napsautettavalla yläosalla. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MSCBST-M3-9-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Rungon halkaisija 4.4 mm
Reiän halkaisija A 2.5 mm
Välilevyn pituus 14.3 mm
Kierteen pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 2.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä