Valikko Haku

N/A 10.7 mm (L) #6-32 Uroskierrekiinnitys

Uroskierteinen koroke lukkituvalla yläosalla on varustettu uritetulla rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä, jonka voi kiinnittää mutterilla ja kiinni napsautettavalla kiristyssiivekkeillä varustetulla yläosalla. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

LCCBS-TM-6-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #6-32
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.8 mm
Välilevyn pituus 10.7 mm
Kierteen pituus 7.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 5.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä