Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 40.0 mm PA

Tämä kolokantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Sitä käytetään yleisesti konekokoonpanoissa, kun ruuvi kiristetään kuusioavaimella. Osat viittaavat NF E 25-125 ja DIN 912 -standardeihin vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

0160870000VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3675 €
5000 + 0,3495 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

183,75 €

500 x 0,3675 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 8.0 mm
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Väritön
Standardit DIN 912
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä