Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183052570409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,5985 €
50 + 6,1198 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

75,99 €

10 x 7,5985 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä