Valikko Haku

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Varastossa

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
33,3512 € - 79,6405 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO + 1NC
Musta
19,3453 € - 47,8705 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
21,3579 € - 50,9182 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
32,2012 € - 79,6405 € Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
34,3918 € - 85,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Punainen
13,2255 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Vihreä
16,3333 € - 38,9002 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
19,7424 € - 48,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Musta;valkoinen
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Valkoinen
39,211 € - 95,9424 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Keltainen
14,2386 € - 35,1626 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
14,8136 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Keltainen
20,5912 € - 50,9182 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
15,9363 € - 39,4177 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
22,4806 € - 55,5758 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
22,4806 € - 55,5758 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
13,9511 € - 34,5013 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Keltainen
19,7424 € - 48,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
  • / 5
Käsikytkin 1NO + 1NC 4 A Musta IP 50

1339806

Hinta-alue
79,6405 € - 33,3512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO + 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 50

1339845

Hinta-alue
47,8705 € - 19,3453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä IP 65

1339729

Hinta-alue
50,9182 € - 21,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

1339753

Hinta-alue
79,6405 € - 32,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

1339757

Hinta-alue
85,0457 € - 34,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Punainen IP 65

1339718

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Vihreä IP 65

1339722

Hinta-alue
14,3618 € - 13,2255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen IP 65

1339726

Hinta-alue
38,9002 € - 16,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Musta;valkoinen IP 50

1339789

Hinta-alue
48,8481 € - 19,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta;valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Valkoinen IP 65

1339714

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

1339761

Hinta-alue
95,9424 € - 39,211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Keltainen IP 65

1339785

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

1339799

Hinta-alue
35,1626 € - 14,2386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Keltainen IP 65

1339823

Hinta-alue
16,4565 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Sininen IP 65

1339827

Hinta-alue
50,9182 € - 20,5912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Punainen IP 65

1339831

Hinta-alue
39,4177 € - 15,9363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Valkoinen IP 65

1339835

Hinta-alue
55,5758 € - 22,4806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Vihreä IP 65

1339839

Hinta-alue
55,5758 € - 22,4806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Merkkivalo AC/DC 5 - 15 mA Keltainen IP 50

1339843

Hinta-alue
34,5013 € - 13,9511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä IP 50

1339788

Hinta-alue
48,8481 € - 19,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm