Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Piirin asennustyyppi Kaikki
Väri Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
4,3025 € - 4,7806 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Punainen
19,2227 € - 19,2227 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
4,2585 € - 4,7317 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Sininen
4,4599 € - 4,9554 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Vihreä
4,2585 € - 4,7317 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Valkoinen
4,2585 € - 4,7317 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Keltainen
4,2585 € - 4,7317 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Valkoinen
4,4599 € - 4,9554 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Sininen
10,0245 € - 11,1384 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Musta
12,501 € - 15,448 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
4,4599 € - 4,9554 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC/DC
Punainen
4,3025 € - 4,7806 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Vihreä
4,2585 € - 4,7317 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Keltainen
7,9847 € - 8,8719 € Kysy toimitusaikaa täältä
AC
Musta
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Punainen IP 40

1339860

Hinta-alue
4,7806 € - 4,3025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Punainen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Punainen IP 40

1339864

Hinta-alue
19,2227 € - 19,2227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Punainen
  • Tyyppi
    IP 40
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Sininen IP 40

1339856

Hinta-alue
4,7317 € - 4,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Sininen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Vihreä IP 40

1339854

Hinta-alue
4,9554 € - 4,4599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Vihreä
  • Reiän läpimitta
    22.4 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Valkoinen IP 40

1339862

Hinta-alue
4,7317 € - 4,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    10.0152 EUR
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Valkoinen
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Keltainen IP 40

1339858

Hinta-alue
4,7317 € - 4,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Keltainen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Valkoinen IP 40

1339857

Hinta-alue
4,7317 € - 4,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Valkoinen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Sininen IP 40

1339861

Hinta-alue
4,9554 € - 4,4599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Sininen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Musta IP 40

1339865

Hinta-alue
11,1384 € - 10,0245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    23.3689 EUR
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Musta
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Punainen IP 40

1339866

Hinta-alue
15,448 € - 12,501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Punainen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Punainen IP 40

1339855

Hinta-alue
4,9554 € - 4,4599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC/DC
  • Väri
    Punainen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Vihreä IP 40

1339859

Hinta-alue
4,7806 € - 4,3025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Vihreä
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Keltainen IP 40

1339863

Hinta-alue
4,7317 € - 4,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Keltainen
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Musta IP 40

1339867

Hinta-alue
8,8719 € - 7,9847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    29.0 mm
  • Korkeus
    37.0 mm
  • Piirin asennustyyppi
    AC
  • Väri
    Musta
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm