Valikko Haku

Laajennettava tiivistystulppa 0.4062" 0.365" 303 Ruostumaton teräs

Tämä lyhyt tuumakokoinen laajennettava tiivistetulppa sulkee poratut reiät ja estää ilma- tai kaasuvuodot. O-renkaan urien ei täydy olla teipattuja tai tiivistettyjä eivätkä ne edellytä avarrusta tai kierteitystä. Laajennettava kuula asetetaan tulpan holkkiin reiän tiivistämiseksi, ja se pitää sen paikoillaan.
Tuotekoodi:

20208370

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Lyhyt
d1 0.4062"
l1 0.365"
l2 0.52"
d2 +0.004|-0.000 0.4062"
d3 max 0.375"
l3 min 0.308"
x +0.0|-0.010 0.010"
Rungon materiaali 303 Ruostumaton teräs
Kuulamateriaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä