Valikko Haku

Laajennettava tiivistystulppa 0.4687" 0.512" 316 ruostumaton teräs

Tämä vakio tuumakokoinen laajennettava tiivistetulppa sulkee poratut reiät ja estää ilma- tai kaasuvuodot. O-renkaan urien ei täydy olla teipattuja tai tiivistettyjä eivätkä ne edellytä avarrusta tai kierteitystä. Laajennettava kuula asetetaan tulpan holkkiin reiän tiivistämiseksi, ja se pitää sen paikoillaan.
Tuotekoodi:

20208899

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Vakio
d1 0.4687"
l1 0.512"
l2 0.71"
d2 +0.004|-0.000 0.4687"
d3 max 0.437"
l3 min 0.504"
x +0.0|-0.010 0.010"
Rungon materiaali 316 ruostumaton teräs
Kuulamateriaali 316 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä