Valikko Haku

Suojatulppa 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Tuotekoodi:

11133

9200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,3105 €
4000 + 0,0837 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

124,20 €

400 x 0,3105 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä