Valikko Haku

Suojatulppa 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE

Tämä laipaton peittotulppa on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiomainen rakenne mahdollistaa usean kokoisten reikien suojauksen. Sen ergonomisesti käyttöystävällisessä mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi. Osa on valmistettu haponkestävästä TPR:stä. Käyttökohteisiin kuuluvat alhaisen lämpötilan jauhemaalaus, e-pinnoite, pinnoitus ja eloksointi.
Tuotekoodi:

18415

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 + 0,2601 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

520,20 €

2000 x 0,2601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FH 25.0 mm
d1 16.0 mm
D 18.0 mm
Materiaali TPE
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä