Valikko Haku

Suojatulppa 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

This masking flangeless plug is made of black EPDM to protect 4.8 mm diameter holes without masking any of the surrounding areas It has a temperature range from up to 180 C.
Tuotekoodi:

461490

7280 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 4,7781 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

477,81 €

100 x 4,7781 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä