Valikko Haku

Suojatulppa 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM

This masking flangeless plug is made of black EPDM to protect 10.5 mm diameter holes without masking any of the surrounding areas. It has a temperature range from up to 180 C.
Tuotekoodi:

461491

9532 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 4,9287 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

492,87 €

100 x 4,9287 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä