Valikko Haku

Laippasuoja 160.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

32266

670 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 21,3853 €
25 - 124 10,6926 €
125 - 249 5,3531 €
250 + 3,5733 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,39 €

1 x 21,3853 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 160.0 mm
H1 11.0 mm
Luokan painearvot 6
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä