Valikko Haku

Laippasuoja 185.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

32268

236 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 12 26,8343 €
13 - 62 13,4034 €
63 - 124 6,7085 €
125 + 4,4632 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

26,83 €

1 x 26,8343 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 185.0 mm
H1 19.0 mm
Luokan painearvot 40
Vakio DIN
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä